|
|
|
CCT56P001
MERTEN ARGUS standard 360°, álmennyezeti mozgásérzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS alkonyatkapcsoló
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 1000 W, AC
Halogén lámpa: 1000 W, AC
Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltekercselésű átalakítóval: 500 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 250 VA
Fénycső: 200 VA, AC
Kompakt fénycső: 3 x 23 W, AC
Kapacitív: : 6 A, 21 µF, AC
Kapacitív: : 10 A, 14 µF, AC
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Papír
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
|
Kimeneti áram
|
10 A
|
Beállítás típusa
|
A fényérzékenység állítható
Idő beállítása
|
Időkésleltetés
|
5 mp ... 10 perc
|
Fényerősség beállítása
|
5…2000 lux
|
Vízszintes érzékelési szög
|
0…360 °
|
Detection range
|
Sugár: 3,9 m
|
Anyag
|
ABS + PC matt
|
Készülék felszerelése
|
Mennyezeti
|
Szerelési magasság
|
3 m
|
Környezet
A használat feltétele
|
Csak beltéri használatra
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,100 cm
|
1.csomag hossza
|
12,500 cm
|
1. csomag súlya
|
281,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
14,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
27,000 cm
|
2. csomag hossza
|
38,900 cm
|
2. csomag súlya
|
3,658 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,671 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|