|
|
|
CCT570003
MERTEN ARGUS Álmennyezeti mozgásérzékelő, 2 kimenetes, 360°
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS alkonyatkapcsoló
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Terhelés típusa
|
LED világítás: : 100 W
Kompakt fénycső: : 100 W
Motor: : 100 W
Relé: : 5 A - 250 V
Hagyományos izzó: : 1000 W - 230 V
Halogén lámpa: : 900 W - 230 V
Halogén lámpa standard elektronikus transzformátorral: 250 VA
Halogén lámpa standard ferromágneses transzformátorral: 500 VA
Fénycső: 200 VA
Kapacitív: , 21 µF
Kapacitív: , 14 µF
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti feszültség
|
220...250 V
|
Vezérlő típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Biztosítós szakaszolókapcsoló
|
Fényerősség beállítása
|
5…1000 lux
|
Detection range
|
Sugár: 3500 mm
|
Készülék felszerelése
|
Mennyezeti
Süllyesztett
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,6 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
265,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
13,56 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|