|
|
|
CEXUPNCZLGPMZZ
EcoStruxure Control Expert L licensz bővítés, egyéni (1) -> csoport (3 felhasználó)
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 18, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EcoStruxure Control Expert
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Licensz downgrade
|
Formátum
|
Papír
|
Szoftver típus
|
Szoftver
|
Engedély típusa
|
Single to group (1 to 3 station)
|
Szoftververzió
|
V15
|
Operating system requirement
|
Windows 10 64 bit
Windows Server 2019
|
Nyelv
|
Olasz
Kínai
Spanyol
Angol
Német
Francia
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Termék kompatibilitása
|
Modicon controller
|
Szoftver megnevezés
|
Control Expert large
|
Szoftverfunkció
|
Gépészet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
70,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
650,0 g
|
|
|