|
|
|
DE9RA1620
ISO M20 adapterhez fém lábkapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
ISO M20 adapter
|
Termék kompatibilitása
|
XPER
XPEM
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Fém lábkapcsoló
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,98 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,6 cm
|
1.csomag hossza
|
2,6 cm
|
1. csomag súlya
|
52 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
6 cm
|
2. csomag hossza
|
8 cm
|
2. csomag súlya
|
260 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,535 kg