Schneider-Electric
 
DF2EA20 picture- web-product-data-sheet
DF2EA20
Biztosítóbetét 20A 660VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve DF22
Ue névleges üzemi feszültség 500 V AC
Olvadóbiztosító méret 14 x 51 mm
Biztosíték típusa NFC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 20 A 500 V
Olvadóbiztosító görbe AM
Termék súlya 0,02 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 18,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,5 cm
2. csomag szélessége 7,5 cm
2. csomag hossza 11,0 cm
2. csomag súlya 181,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 140
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,01 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months