Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

DF2FGN16 |
Schneider-Electric
 
DF2FGN16 picture- web-product-data-sheet
DF2FGN16
Késes olvadóbiztosító betét 16A GG
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték DF6
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
Készülék alkalmazás Védelem
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
Olvadóbiztosító méret NH000
Biztosíték típusa DIN
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 16 A
Olvadóbiztosító görbe GG
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Nettó súly 0,16 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months