Schneider-Electric
 
DF2FGN40 picture- web-product-data-sheet
DF2FGN40
Késes olvadóbiztosító betét 40A GG
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték DF6
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
Készülék alkalmazás Védelem
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
Olvadóbiztosító méret NH000
Biztosíték típusa DIN
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 40 A
Olvadóbiztosító görbe GG
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Nettó súly 0,16 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months