Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
DF2JN1251 |
Vissza
Fedezze fel a DF2JN1251
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
DF2JN1251
Biztosítóbetét 250A 500V AC
Letöltés DF2JN1251 termékadatlap
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
SZEPT. 30, 2020
End of Standard Services
DEC. 15, 2020
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték
DF6
Termékcsalád
Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa
Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
Készülék alkalmazás
Védelem
Ue névleges üzemi feszültség
6 V AC
Olvadóbiztosító méret
NH2
Biztosíték típusa
DIN
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
250 A
Olvadóbiztosító görbe
GG
Mennyiség készletenként
3-as készlet
Nettó súly
0,56 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
Igen
EU RoHS megfelelőség
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes
Igen
Higanymentes
Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
Igen
China RoHS rendelet
Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes
Igen
Garancia
Garancia
18 months