|
|
|
DF2KN1501
Olvadó biztosító
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
DF6
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V AC
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH3
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
500 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Nettó súly
|
0,85 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
15,700 cm
|
1. csomag súlya
|
1,044 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,560 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|