Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

DF3EN25 |
Schneider-Electric
 
DF3EN25 picture- web-product-data-sheet
DF3EN25
Biztosító betét 25A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve DF6 AB
Ue névleges üzemi feszültség 500 V AC
Névleges áramerősség 25 A 500 V
Olvadóbiztosító méret 14 x 51 mm
Biztosíték típusa NFC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító görbe GG
Helyi jelzés Kalapács
Nettó súly 0,02 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,6 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 18 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months