|
|
|
DF3FA16
Biztosító betét 16A 660V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét
|
Készülék rövid neve
|
DF6 AB
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Olvadóbiztosító méret
|
22 x 58 mm
|
Biztosíték típusa
|
NFC
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
16 A 6 V
|
Olvadóbiztosító görbe
|
AM
|
Helyi jelzés
|
Kalapács
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,3 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
53 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|