|
|
|
DF4HA1251
Biztosítóbetét 250A 500V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
DF6
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH1
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
250 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
AM
|
Helyi jelzés
|
Kalapács
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21 cm
|
1. csomag súlya
|
374 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|