|
|
|
DL1BA260
izzó 1 egység= 1
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Izzólámpa
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Izzólámpa
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220...260 V AC
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
6 W
|
Jelzés színe
|
Kétszínű
|
Átmérő
|
18 mm
|
Hosszúság
|
35 mm
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
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,800 cm
|
1.csomag hossza
|
3,700 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
2. csomag hossza
|
13,000 cm
|
2. csomag súlya
|
74,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
280
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,403 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|