|
|
|
DL1BDG3
Harmony XVB kiegészítő, LED BA15d foglalathoz, folyamatos fényű, 120 VAC, zöld
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XVM Optimum
Harmony XVD
Harmony XVR
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Protected LED bulb
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
LED izzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villogó és kijelzőpult
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
125...250 V AC
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Jelzés színe
|
Zöld
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel
|
17 mA
|
Izzó foglalat
|
BA 15d
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
961,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|