|
|
|
DL2EDM4SB
Harmony XVM kiegészítő, Folyamatos fényű világító egység LED 230VAC, piros
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XVP
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szuperfényes LED
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villogó és kijelzőpult
|
Izzó foglalat
|
BA 15d
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Jelzés színe
|
Piros
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC
|
Fénysűrűség
|
900 cd/m²
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
5,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
3,2 cm
|
1. csomag súlya
|
14,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
967,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1536
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
46,504 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|