Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EBX510 |
Schneider-Electric
 
EBX510 picture- web-product-data-sheet
EBX510
Com'X 510 Energiaszerver, Ethernet adatgyűjtő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve ComX
Termék vagy alkatrész típusa Gravírozható lemez
Készülék rövid neve átadó motorszerkezet modul SDE adapterek
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség Villamos hálózat: 24 V DC
Teljesítményigény W-ben 26 W 24 V
15 W az állvány tápegységén át
Kommunikációs hálózat típusa RS485, Modbus soros kapcsolat mellett 1 RJ45
RS485, Modbus soros kapcsolat mellett sorkapocs blokk
Ethernet 1000BASE-T, PoE 15W (Power over Ethernet) mellett 1 RJ45
Ethernet 1000BASE-T, elosztott RS485 betáplálás mellett 1 RJ45
Bemenetek száma 6 digitális
2 analóg
Diszkrét bemeneti áram 60 mA -12 V DC
Érzékelő áramellátás 24 V DC elkülönítetlen -50 mA
Analóg bemeneti típus Pt 1000
Pt 100
0...10 V
4...20 mA
Kommunikációs átjáró Ethernet TCP/IP Modbus-hoz
Memória kapacitás 128 MB RAM
256 MB flash
4 GB SDRAM
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm DIN sín
Terméktanúsítványok C-Tick.1
cULus
UL-Aex
CE
Szabványok EN 60950-1
EN 61010-1
UL 508-CM
UL 60950-1
Mélység 69 mm
Magasság 109 mm
Szélesség 144 mm
Nettó súly 450 g
Termék specifikus alkalmazás Energiagazdálkodási rendszerek
Webszolgáltatások Webszerver
Helyi jelzés LED: esetén tápellátás, diagnosztikai
LED: esetén állapot (GPRS)
LED: esetén kommunikáció (CH0) (Modbus)
LED: esetén kommunikáció (CH0) (Ethernet)
LED: esetén kommunikáció (CH0) (WiFi)
LED: esetén I/O aktív, hiba (I/O)
Környezet
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kondenzáció nélkül
IP védettségi szint IP20 (sorkapocs)
IP40 (előlap)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Szennyezettségi fok 3
Működési magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 449,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen