|
|
|
EBXA-ANT-5M
Külső GPRS antenna, jelerősítő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Antenna
|
Sávszélesség
|
850 MHz
900 MHz
1900 MHz
1800 MHz
2,1 GHz
|
Antenna erősítés
|
2,5 dBi
|
Átlagos impedancia
|
50 Ohm
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel SMA érintkezőcsap 5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum voltage standing wave ratio
|
2
|
Szín
|
Fekete
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Készlet tartalma
|
Kengyel
Antenna
|
Kapcsolódó kábeltípus
|
RG-58
|
Nettó súly
|
420 g
|
Kompatibilitási kód
|
Antenna
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
|
|