|
|
|
EBXA-USB-ZIGBEE
Com'X ZIGBEE USB-kulcs
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 25, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB kulcs
|
Csatornák száma
|
1
|
Transmission frequency band
|
2405…2480 MHz FCC megfelel IEEE 802.15.4
2405…2480 MHz ETSI megfelel IEEE 802.15.4
|
Átviteli ráta
|
12 Mbps
|
Kiegészítő jellemzők
Ethernet protocol
|
USB
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
ZigBee
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC
|
Áramfelvétel
|
Lecsatlakoztatott üzemmód (KI) <= 100 mA esetén 5 V DC
RX (vétel) <= 70 mA esetén 5 V DC
|
Magasság
|
19 mm
|
Mélység
|
9 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Szabványok
|
IEEE 802.15.4
|
Szélesség
|
38 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,9 cm
|
1.csomag hossza
|
0,9 cm
|
1. csomag súlya
|
0,015 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
2. csomag hossza
|
5,0 cm
|
2. csomag súlya
|
34,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
35
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,33 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|