Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ECC21 |
Schneider-Electric
 
ECC21 picture- web-product-data-sheet
ECC21
Ethernet kommunikációs kártya - 10/100 Mbits/s réz vagy 100 Mbits/s száloptikás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PowerLogic CM3000
Készülék rövid neve ECI850
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs kártyák
Termék rendeltetési helye CM3000
CM4000
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 100 Mbit/s
Rögzítés Réselt hátlap
Környezet
Kommunikációs port protokoll Modbus TCP/IP, Modbus
Modbus TCP hálózat
Kommunikációs port típusa RJ45: Ethernet
Sorkapocs blokk: RS485
LC: üvegszáloptika
Optikai szál típusa Gradiens multimódusú hullámhossz: 1300 nm csatlakozó(k): LC
Optikai szál hossza 2000 m
Garancia
Garancia 18 months