Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EEEP21100100060 |
Schneider-Electric
EEEP21100100060 picture- web-product-data-sheet
EEEP21100100060
CLASSIC TV/R aljzat, végzáró, 3.5 dB (Pab-c4 kb2)
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 25, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték Classic
Termék vagy alkatrész típusa Antennacsatlakozó aljzat
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Maximum branch attenuation 3,5 dB 5…860 MHz
Rögzítési mód Karmokkal
Csavarokkal
Anyag Réz ötvözet
Acélöntvény
Rozsdamentes acél
Környezet
Szabványok EN 50083-1
Terméktanúsítványok CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…40 °C
IP védettségi fok IP20
Mélység 23 mm
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months