Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP21507301110 |
Vissza
EEEP21507301110
CLASSIC 2xRJ45 adapter, Panduit betétekhez
Letöltés EEEP21507301110 termékadatlap
T0DAY
DEC. 26, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Adapter R & M RJ45 csatlakozóhoz
Termék kompatibilitása
Panduit
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
2 modul
Rögzítési mód
Csavarokkal
Karmokkal
Fedlap színárnyalat
Polárfehér
Anyag
PC
Környezet
IP védettségi fok
IP20
Mélység
8,6 mm
Szélesség
61 mm
Magasság
61 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia
18 months