|
EEEP21511201140
CLASSIC 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, burkolattal, fehér (Pid2-L1C5eU 8 kb FH)
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 14, 2018
|
|
End of Standard Services ÁPR. 12, 2019
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Classic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Datacom CAT5 dupla
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
1
|
Kábel árnyékolás típusa
|
UTP
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ458 5e 125 MHz
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
Csavarokkal
|
Szín
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Csatlakozás típusa
|
LSA perforálás
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél
PC
Réz ötvözet
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60204
EN 60950-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…40 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Mélység
|
23 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
0,069 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|