Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EEEP21511601140 |
Schneider-Electric
EEEP21511601140 picture- web-product-data-sheet
EEEP21511601140
CLASSIC 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal, fehér (Pid2-L1C6U 8 kb FH)
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 26, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték Classic
Termék vagy alkatrész típusa Datacom CAT6 UTP egyes
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Kábel árnyékolás típusa UTP
Adatcsatlakozó típusa RJ458 6 250 MHz
Modulok száma 1 modul
Rögzítési mód Karmokkal
Csavarokkal
Szín Polárfehér (RAL 9010)
Csatlakozás típusa LSA perforálás
Anyag PC
Réz ötvözet
Rozsdamentes acél
Környezet
Szabványok EN 60950-1
EN 60204
Terméktanúsítványok CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…40 °C
IP védettségi fok IP20
Mélység 23 mm
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,7 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 5,5 cm
1. csomag súlya 0,069 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months