Schneider-Electric
EEEP21511902140 picture- web-product-data-sheet
EEEP21511902140
CLASSIC 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, burkolattal, krém (Pid2-L2C6S 8/8 kb KR)
Schneider Electric
T0DAY
NOV. 02, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték Classic
Termék vagy alkatrész típusa Datacom CAT6 STP egyes
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 2
Kábel árnyékolás típusa STP
Adatcsatlakozó típusa RJ45 2 x 8 6 250 MHz
Modulok száma 1 modul
Rögzítési mód Karmokkal
Csavarokkal
Szín Krém (RAL 1013)
Csatlakozás típusa LSA perforálás
Anyag Rozsdamentes acél
PC
Réz ötvözet
Környezet
Szabványok EN 60204
EN 60950-1
Terméktanúsítványok CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…40 °C
IP védettségi fok IP20
Mélység 23 mm
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,7 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 5,5 cm
1. csomag súlya 0,069 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months