Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP21800102030 |
Vissza
EEEP21800102030
CLASSIC Burkolat, audio csatlakozókhoz, krém (Pf-6 KR)
Letöltés EEEP21800102030 termékadatlap
T0DAY
DEC. 26, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Előlap a fényerőszabályzó számára
Termék kompatibilitása
Neutrik
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
1 modul
Rögzítési mód
Csavarokkal
Karmokkal
Fedlap színárnyalat
Krém
Anyag
PC
Környezet
IP védettségi fok
IP20
Mélység
8,6 mm
Szélesség
61 mm
Magasság
61 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia
18 months