Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP22101800010 |
Vissza
EEEP22101800010
CLASSIC Kettős váltókapcsoló (106+6) (Pdk2-106+6 kb2)
Letöltés EEEP22101800010 termékadatlap
T0DAY
DEC. 26, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Kapcsoló
Készülék bemutatása
Betét
Kapcsolási funkció
Kettős váltó
Kapcsolási alkalmazás
Világítás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
Karmokkal
Csavarokkal
Névleges áram
10 AX -250 V AC 50 Hz
Csatlakozás típusa
Csavaros sorkapocs merev
Anyag
PC
Rozsdamentes acél
Réz ötvözet
Környezet
Szabványok
MS 1577
Terméktanúsítványok
Kereskedelmi hajózás
CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
0…40 °C
IP védettségi fok
IP20
Mélység
20 mm
Szélesség
71 mm
Magasság
71 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia
18 months