Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP22106802040 |
Vissza
EEEP22106802040
CLASSIC Kiemelőkeret, 33 mm, krém (Pfk-1 KR)
Letöltés EEEP22106802040 termékadatlap
T0DAY
DEC. 25, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Kiemelődoboz
Termék kompatibilitása
Classic
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
Falon kívüli
Modulok száma
1 modul
Rögzítési mód
Csavarokkal
Anyag
PC
Környezet
Szabványok
EN 60669-2
IP védettségi fok
IP20
Mélység
33 mm
Szélesség
80 mm
Magasság
80 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia
18 months