Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP22111900010 |
Vissza
EEEP22111900010
CLASSIC Egypólusú nyomó, rugós bekötés (101N) (Pdk2-N101 rkb2)
Letöltés EEEP22111900010 termékadatlap
T0DAY
DEC. 25, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Nyomógomb
Készülék bemutatása
Betét
Kapcsolási funkció
Egypólusú
Kapcsolási alkalmazás
Világítás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
Karmokkal
Csavarokkal
Névleges áram
10 AX -250 V AC 50 Hz
Csatlakozás típusa
Rugós bekötésű csatlakozók merev
Anyag
Réz ötvözet
PC
Rozsdamentes acél
Környezet
Szabványok
MS 1577
Terméktanúsítványok
CE
Kereskedelmi hajózás
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
0…40 °C
IP védettségi fok
IP20
Mélység
20 mm
Szélesség
71 mm
Magasság
71 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia
18 months