Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EEEP22141601100 |
Schneider-Electric
EEEP22141601100 picture- web-product-data-sheet
EEEP22141601100
CLASSIC Váltókapcsoló, fehér - IP44 (Pdk2-106 IP44 kb FH)
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 25, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték Classic
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechaniczmus billentyűvel
Kapcsolási funkció Váltó
Kapcsolási alkalmazás Világítás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal
Karmokkal
Névleges áram 10 AX -250 V AC 50 Hz
Színárnyalat Polárfehér
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs merev
Anyag Réz ötvözet
Rozsdamentes acél
PC
Környezet
Szabványok MS 1577
Terméktanúsítványok Kereskedelmi hajózás
CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…40 °C
IP védettségi fok IP44
Mélység 20 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 80 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months