Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP22142402100 |
Vissza
EEEP22142402100
CLASSIC Redőnynyomó, krém - IP44 (Pdk2-NR105 IP44 kb KR)
Letöltés EEEP22142402100 termékadatlap
T0DAY
DEC. 27, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Nyomógomb
Készülék bemutatása
Mechaniczmus billentyűvel
Kapcsolási funkció
Redőnyvezérlő
Kapcsolási alkalmazás
Redőny
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
Karmokkal
Csavarokkal
Névleges áram
10 AX -250 V AC 50 Hz
Színárnyalat
Krém
Csatlakozás típusa
Csavaros sorkapocs merev
Anyag
Rozsdamentes acél
Réz ötvözet
PC
Környezet
Szabványok
MS 1577
Terméktanúsítványok
CE
Kereskedelmi hajózás
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
0…40 °C
IP védettségi fok
IP44
Mélység
20 mm
Szélesség
80 mm
Magasság
80 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia
18 months