Vissza
EEEP22145901050
CLASSIC Egyes keret, fehér - IP44 (Pk-1 IP44 FH)
Letöltés EEEP22145901050 termékadatlap
T0DAY
NOV. 23, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Egyfokozatú nagy igénybevételre méretezett csavaros határolókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
1 modul
Sorolás száma
1-es sorolás
Telepítési irány
Vízszintes
Függőleges
Rögzítési mód
Rápattintható
Színárnyalat
Polárfehér (RAL 9010)
Anyag
PC
Környezet
Szabványok
EN 60669-1:1999+A1+A2
IP védettségi fok
IP44
Mélység
12 mm
Szélesség
80 mm
Magasság
80 mm
Középpontok közötti távolság
71 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia
18 months