Schneider-Electric
EEEP22901000070 picture- web-product-data-sheet
EEEP22901000070
CLASSIC dimmer halogén lámpákhoz,20-500VA,váltókapcsolásba köthető (Pek-H5 kb2)
Schneider Electric
T0DAY
NOV. 02, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték Classic
Termék vagy alkatrész típusa Fényerőszabályzó
Kapcsolási funkció Egypólusú
Fényerőszabályzó vezérlés Forgó
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
Csavarokkal
Teljesítmény tartomány 20...500 W indukciós
[Us] névleges betáplálási feszültség 250 V AC 50 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Biztosíték típusa T2 250 V 50 Hz
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések merev
Anyag Rozsdamentes acél
Réz ötvözet
PC
Környezet
Szabványok EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok CE
Kereskedelmi hajózás
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…40 °C
IP védettségi fok IP20
Mélység 32 mm
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months