Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
EEEP32101602040 |
Vissza
EEEP32101602040
CLASSIC Billentyű, krém (Pb-1 KR)
Letöltés EEEP32101602040 termékadatlap
T0DAY
DEC. 25, 2024
End of Commercialization
DEC. 14, 2018
End of Standard Services
ÁPR. 12, 2019
Fő jellemzők
Termékválaszték
Classic
Termék vagy alkatrész típusa
Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
1 modul
Sorolás száma
1-es sorolás
Rögzítési mód
Rápattintható
Fedlap színárnyalat
Krém
Anyag
Műanyag
Környezet
Szabványok
MS 1577
IP védettségi fok
IP20
Mélység
11 mm
Szélesség
60,4 mm
Magasság
60,4 mm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia
18 months