Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ELG740150 |
Schneider-Electric
 
ELG740150 picture- web-product-data-sheet
ELG740150
ELSO Húzózsinóros betét, gyöngyház JOY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO Sigma/WC-RUF
Termék vagy alkatrész típusa Hívás kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Színárnyalat Osztriga fehér (RAL 1013)
Fényforrás Vörös LED
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aktor Húzózsinór: 2 m
Áramfelvétel 30 mA
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff AC
Lámpa funkció Jelző
Jelölés Nyomtatott szöveggel
Rögzítési mód Csavarokkal
Termék kompatibilitása ELSO Joy kerettel kiegészítve
Környezet
Szabványok DIN VDE 113-1
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 70,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2400
2.csomag magassága 112 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 194 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.