Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ENN46906 |
Schneider-Electric
 
ENN46906 picture- web-product-data-sheet
ENN46906
MUREVA Kábelkötegelő Átlátszó 200x2,5 50
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Product range Thorsman
Termékválaszték Thorsman glands
Product type Kábelszorító
Colour Tiszta
Quantity per package 100 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális meghúzási átmérő 102 mm
A használat feltétele Beltéri/kültéri
Resistance to tearing Szakítószilárdság: 22 daN
Anyag Poliamid 6/6
Hosszúság 368 mm
Szélesség 4,8 mm
Nettó súly 0,003 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Környezet
Tűzellenállási képesség 650 °C / 30 s megfelel NF C 20-608
Égésgátlás Önkioltó megfelel UL 94 V5
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months