|
|
|
ENN46910
MUREVA Kábelkötegelő Átlátszó 295x3,6 76
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 12, 2022
|
|
End of Standard Services NOV. 18, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
Thorsman
|
Termékválaszték
|
Thorsman glands
|
Product type
|
Kábelszorító
|
Colour
|
Tiszta
|
Quantity per package
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális meghúzási átmérő
|
140 mm
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Resistance to tearing
|
Szakítószilárdság: 80 daN
|
Anyag
|
Poliamid 6/6
|
Hosszúság
|
530 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
650 °C / 30 s megfelel NF C 20-608
|
Égésgátlás
|
Önkioltó megfelel UL 94 V5
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
31 cm
|
1. csomag súlya
|
1,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
31 cm
|
2. csomag szélessége
|
11 cm
|
2. csomag hossza
|
2,5 cm
|
2. csomag súlya
|
147 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
43200
|
3.csomag magassága
|
161 cm
|
3. csomag szélessége
|
100 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
611,84 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|
|