Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ENN46919 |
Schneider-Electric
 
ENN46919 picture- web-product-data-sheet
ENN46919
MUREVA Kábelkötegelő 300x4,8mm színtelen (100db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Product range Thorsman
Termékválaszték Thorsman glands
Product type Kábelszorító
Colour Fekete
Quantity per package 1000 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális meghúzási átmérő 30 mm
A használat feltétele Beltéri/kültéri
Resistance to tearing Szakítószilárdság: 8 daN
Anyag Poliamid 6/6
Hosszúság 120 mm
Szélesség 2,5 mm
Nettó súly 0,001 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Környezet
Tűzellenállási képesség 650 °C / 30 s megfelel NF C 20-608
Égésgátlás Önkioltó megfelel UL 94 V5
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 0,8 cm
1.csomag hossza 30,0 cm
1. csomag súlya 2,275 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 3,0 cm
2. csomag szélessége 13,0 cm
2. csomag hossza 36,0 cm
2. csomag súlya 227,5 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months