Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ENN46966 |
Schneider-Electric
 
ENN46966 picture- web-product-data-sheet
ENN46966
MUREVA Kábelkötegelő Átlátszó 200x4,8 50
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Product range Thorsman
Termékválaszték Thorsman glands
Product type Kábelszorító
Colour Fekete
Quantity per package 100 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális meghúzási átmérő 140 mm
A használat feltétele Beltéri/kültéri
Resistance to tearing Szakítószilárdság: 80 daN
Anyag Poliamid 6/6
Hosszúság 530 mm
Szélesség 9 mm
Nettó súly 0,01 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Környezet
Tűzellenállási képesség 650 °C / 30 s megfelel NF C 20-608
Égésgátlás Önkioltó megfelel UL 94 V5
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,4 cm
1. csomag szélessége 1,7 cm
1.csomag hossza 28 cm
1. csomag súlya 2 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 1000
2.csomag magassága 14 cm
2. csomag szélessége 17 cm
2. csomag hossza 28 cm
2. csomag súlya 2 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 10000
3.csomag magassága 57 cm
3. csomag szélessége 36 cm
3. csomag hossza 47 cm
3. csomag súlya 20 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months