|
|
|
ENN47965
MUREVA Rögzíthető kötegelő 40-63mm védőcsövekhez
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konfigurálható biztonsági vezérlő
|
Colour
|
Fekete (RAL 9005)
|
Quantity per package
|
100 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
A használat feltétele
|
Kültér
|
Csőátmérő
|
40…63 mm
|
Anyag
|
PA (poliamid) 12 Rislan®
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
Murafix dugós csatlakozóval
|
Nettó súly
|
0,007 kg
|
Környezet
Operating temperature
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35 cm
|
1. csomag súlya
|
7 g