Schneider-Electric
 
EPH0200362 picture- web-product-data-sheet
EPH0200362
ASFORA Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, acél (102)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
Színárnyalat Acél
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kapcsolási funkció Kétpólusú
Billentyűk száma 1
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Csatlakozások - bekötési pontok Kiemelőkarok
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 43,0 mm
Kiálló mélység 15 mm
Nettó súly 0,0674 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok VDE
Minőségi címkék CE
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…40 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,1 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 4,3 cm
1. csomag súlya 67,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,1 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 798,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 10,24 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.