Schneider-Electric
 
EPH0300361 picture- web-product-data-sheet
EPH0300361
ASFORA Csillárkapcsoló, csavaros bekötés, alumínium (105)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Színárnyalat Alumínium
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése Süllyesztett
Kapcsolási funkció Egypólusú
Billenőkapcsolók száma 2
Teljesítmény tartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Csatlakozások pontjai Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma 2 kábel 2,5 mm²
Kábelmerevség Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13,0 mm
Anyag ABS + PC
Felületkidolgozás Festett
Vezetőanyag Réz
Rögzítési mód Csavar és betét51…70 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 43,0 mm
Telepítési mélység 15 mm
Súly 0,0652 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-2
Termék minősítések VDE, C csoport
Minőségjelző címkék CE
IP védettségi szint IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 66,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 725,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,231 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.