Schneider-Electric
 
EPH0300369 picture- web-product-data-sheet
EPH0300369
ASFORA Csillárkapcsoló, csavaros bekötés, bronz (105)
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
Színárnyalat Bronz
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kapcsoló funkció Egypólusú
Billentyűk száma 2
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Csatlakozások - bekötések Kiemelőkarok
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületképzés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 43,0 mm
Kivetítési mélység 15 mm
Nettó súly 0,0652 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok VDE
Minőségi címkék CE
IP védettségi fok IP20
Működési környezeti hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 66,28 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 740,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 9,524 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.