|
|
|
EPH0500171
ASFORA Keresztkapcsoló, rugós bekötés, antracit (107)
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
|
Eszköz megjelenés
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Terhelés típusa
|
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Kapcsolási funkció
|
Keresztkapcsoló
|
Billenőkapcsolók száma
|
1
|
Teljesítmény tartomány
|
2300 W
|
Névleges áram
|
10 AX -250 V AC
|
Csatlakozások pontjai
|
Rugós bekötés
|
Kábelek száma
|
2,0 kábel 2,5 mm²
|
Kábelmerevség
|
Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Felületkidolgozás
|
Festett
|
Vezetőanyag
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavar és betét51…70 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
43,0 mm
|
Telepítési mélység
|
15 mm
|
Súly
|
0,0619 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60669-2
|
Termék minősítések
|
TÜV
VDE, C csoport
|
Minőségjelző címkék
|
CE
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-5…40 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
65,7 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
718,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,144 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|