Schneider-Electric
 
EPH0700123 picture- web-product-data-sheet
EPH0700123
ASFORA Egypólusú nyomó, rugós bekötés, bézs (101N)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy komponens típusa Nyomógomb működtető szerkezet
Eszköz megjelenés Komplett termék
Színárnyalat Krém
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése Süllyesztett
Billenőkapcsolók száma 1
Teljesítmény tartomány 2300 W
Névleges áram 10 A -250 V AC
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Kábelek száma 2 kábel 2,5 mm²
Kábelmerevség Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13,0 mm
Anyag ABS + PC
Felületkidolgozás Fényes
Vezetőanyag Réz
Rögzítési mód Csavar és betét51…70 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 43,0 mm
Telepítési mélység 15 mm
Súly 0,0705 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-2
Termék minősítések TÜV
VDE, C csoport
NF-USE
Minőségjelző címkék CE
UKR
IP védettségi szint IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 774,5 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 9,844 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.