Schneider-Electric
 
EPH0900221 picture- web-product-data-sheet
EPH0900221
ASFORA Egypólusú nyomó, lámpajel - IP44, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Komplett termék
Színárnyalat Fehér
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Billentyűk száma 1
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 A -250 V AC
Jelölés Lámpajel
Csatlakozások - bekötések Rugós bekötés
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületképzés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 43,0 mm
Kivetítési mélység 15 mm
Nettó súly 0,0705 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
NF
Minőségi címkék CE
IP védettségi fok IP44
Működési környezeti hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 86,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 937,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 11,778 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.