Schneider-Electric
 
EPH1300123 picture- web-product-data-sheet
EPH1300123
ASFORA Redőnynyomó, rugós bekötés, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Komplett termék
Színárnyalat Krém
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kapcsoló funkció Redőnyvezérlő
Billentyűk száma 2
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 A -250 V AC
Jelölés FEL-LE
Csatlakozások - bekötések Rugós bekötés
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületképzés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 43,0 mm
Kivetítési mélység 15 mm
Nettó súly 0,07325 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
NF
Minőségi címkék CE
UKR
IP védettségi fok IP20
Működési környezeti hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,9 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 74,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,4 cm
2. csomag szélessége 18,6 cm
2. csomag hossza 27,6 cm
2. csomag súlya 820,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 10,498 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months