Schneider-Electric
 
EPH1500161 picture- web-product-data-sheet
EPH1500161
ASFORA Váltókapcsoló, jelzőfényes, rugós bekötés, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Billentyűk száma 1
Kapcsolási funkció Váltó
Terhelés típusa Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
Színárnyalat Alumínium
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Helyi jelzés LED
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Mélység 43,0 mm
Kiálló mélység 15 mm
Nettó súly 0,06205 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
NF
Minőségi címkék CE
UKR
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 26,500 cm
2. csomag súlya 695,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 8,921 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.