Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EPH3200262 |
Schneider-Electric
 
EPH3200262 picture- web-product-data-sheet
EPH3200262
ASFORA TV aljzat, átmenő, 4 dB, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa TV aljzat
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk Felfűzött rendszerhez
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Aljzatszám 1
TV-csatlakozó IEC 9,52 mm-es apa
Csillapítás 4 dB
Színárnyalat Acél
Felületkezelés Festett
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
Egyenáramú Nem
Mennyiség soronként 2
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Vezető anyaga Réz
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 38 mm
Kiálló mélység 10 mm
Nettó súly 0,075 kg
IP védettségi fok IP20
Környezet
Minőségi címkék CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 71,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 781,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,983 kg
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen