Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EPH3400261 |
Schneider-Electric
 
EPH3400261 picture- web-product-data-sheet
EPH3400261
ASFORA TV/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa TV/SAT aljzat
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk Felfűzött rendszerhez
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Aljzatszám 2
TV-csatlakozó IEC 9,52 mm-es apa
SAT-csatlakozó F csatlakozó
Csillapítás 4 dB
Színárnyalat Alumínium
Felületkezelés Festett
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
Egyenáramú SAT aljzatban
Mennyiség soronként 4
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Vezető anyaga Réz
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 42 mm
Kiálló mélység 13 mm
Nettó súly 0,105 kg
IP védettségi fok IP20
Környezet
Minőségi címkék CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 6,5 cm
1. csomag súlya 103 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 1,101 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 6,993 kg
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen