Schneider-Electric
 
EPH3400423 picture- web-product-data-sheet
EPH3400423
ASFORA TV/SAT aljzat, végzáró, INDIV., 1 dB, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa TV/SAT aljzat
Készülék bemutatása Komplett termék
TV aljzat típusa Egyedi aljzat
Szerelvény kiegészítő információk Csillagpontos rendszerhez
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Aljzatszám 2
TV-csatlakozó IEC 9,52 mm-es apa
SAT-csatlakozó F csatlakozó
Csillapítás 1 dB
Színárnyalat Krém
Felületkezelés Fényes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Egyenáramú SAT aljzatban
Mennyiség soronként 1
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Vezető anyaga Réz
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 42 mm
Kiálló mélység 13 mm
Nettó súly 0,117 kg
IP védettségi fok IP20
Környezet
Minőségi címkék CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 16 cm
1.csomag hossza 5 cm
1. csomag súlya 120 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,4 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 1,34 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 8,409 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months